สวิตช์ สวิตช์กด TBF

แบรนด์ :
TEND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · แต่ละประเภทมี เทอร์มินอล เชื่อมและ ขั้วต่อแบบหัวสกรู เทอร์มินอล เร็วให้เลือก
    · กฎย้อนกลับของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน โดยบทบาทของ ขดลวด สปริง โดยปกติจะถูกเก็บไว้ จากนั้นการกระทำของแกนจะปล่อยออกจาก ตำแหน่ง ยึดไว้ และ สวิตช์ จะถูกกระตุ้น และ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน จะถูกยึดโดย หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เมื่อ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน อยู่ใน สถานะ อิสระ ดังนั้น สวิตช์ ประเภทนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
    [คุณสมบัติ]
    · อายุการใช้งาน

    ◦ เชิงกล

    ◦ ไฟฟ้า
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 15 mΩ (ค่า เริ่มต้น)
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100 mΩ ขั้นต่ำ (500 V DC)
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
    · ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2500 V AC, 50/60 HZ เป็นเวลา 1 นาที
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
    TBF-301-R | สวิตช์ สวิตช์กด TBF | TEND | MISUMI ประเทศไทย