สวิตช์ สวิตช์กด T2

แบรนด์ :
TEND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ในชุดอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม นี้ ส่วนบนและ ฐานรอง/แผ่นรอง หน้าสัมผัส สามารถแยกจากกันได้ โครงสร้างการป้องกันของซีรีย์นี้คือ IP65 (IEC144) ซึ่งให้การป้องกัน กันน้ำ กันน้ำมัน และ ป้องกันฝุ่นละออง เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ยกเว้น สวิตช์กด แบบ Twin-Touch และ สวิตช์ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง (IP40)

    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
    · ความชื้น: 45% ถึง 85%RH
    · ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2500 V AC, 50/60 HZ เป็นเวลา 1 นาที
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100 mΩ ขั้นต่ำ (500 V DC)
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 50 mΩ (ค่า เริ่มต้น)
    · อายุการใช้งาน

    เชิงกล: สวิตช์กด (ชั่วขณะ) 3,000,000 การทำงาน, การทำงานอื่นๆ 500,000 การทำงาน

    ไฟฟ้า: 500,000 การดำเนินการ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท