ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ (ไดเร็ อุปกรณ์แหล่งจ่าย) TS2

แบรนด์ :
TEND
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์นี้มีโครงสร้างแบบกะทัดรัด มีให้เลือกใช้หลอด ทังสเตน หรือ LED และมีปุ่มให้เลือกหลายรูปทรง
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
· ความชื้น: 45% ถึง 85%RH
· ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2500 V AC, 50/60 HZ เป็นเวลา 1 นาที
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100 mΩ ขั้นต่ำ (500 V DC)
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 50 mΩ (ค่า เริ่มต้น)