สวิตช์แบบเลือกค่า TN2

แบรนด์ :
TEND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านบนและ คอนแท็กบล็อก ของซีรีย์ TN2 สามารถถอดออกได้ โครงสร้างการป้องกันของซีรีย์นี้คือ IP65 (IEC144) ซึ่ง กันน้ำ กันน้ำมัน และ ป้องกันฝุ่นละออง ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
    · ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2500 V AC, 50/60 HZ เป็นเวลา 1 นาที
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100 mΩ ขั้นต่ำ (500 V DC)
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 50 mΩ (ค่า เริ่มต้น)
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
    TN2SS2B-1B | สวิตช์แบบเลือกค่า TN2 | TEND | MISUMI ประเทศไทย