สวิตช์แบบเลือกค่า T2/T3

แบรนด์ :
TEND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ในชุดอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม นี้ ส่วนบนและ ฐานรอง/แผ่นรอง หน้าสัมผัส สามารถแยกจากกันได้ โครงสร้างการป้องกันของซีรีย์นี้คือ IP65 (IEC144) ซึ่งให้การป้องกัน กันน้ำ กันน้ำมัน และ ป้องกันฝุ่นละออง เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ยกเว้น สวิตช์กด แบบ Twin-Touch และ สวิตช์ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง (IP40)
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
    · ความชื้น: 45% ถึง 85%RH
    · ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2500 V AC, 50/60 HZ เป็นเวลา 1 นาที
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100 mΩ ขั้นต่ำ (500 V DC)
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: สูงสุด 50 mΩ (ค่า เริ่มต้น)
    · อายุการใช้งาน

    เชิงกล: สวิตช์กด (ชั่วขณะ) 3,000,000 การทำงาน, การทำงานอื่นๆ 500,000 การทำงาน

    ไฟฟ้า: 500,000 การดำเนินการ
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
    T2SSR2B-2A | สวิตช์แบบเลือกค่า T2/T3 | TEND | MISUMI ประเทศไทย