ระบบ I/O SIMATIC ET 200SP หน่วย ฐานรอง/แผ่นรอง

แบรนด์ :
SIEMENS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้วย BaseUnits (ต่อเชื่อมแบบบัส) ET 200SP นำเสนอ การออกแบบ ที่ทนทานและเป็นมิตรต่อการบริการพร้อม อุปกรณ์สายไฟ ถาวร:
    · ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใน อุปกรณ์สายไฟ ด้วยมือเดียวโดยใช้ขั้วต่อแบบกดเข้า
    · การทำงานของหน้าสัมผัส NC สปริง ด้วย ไขควง มาตรฐาน ที่มีความกว้าง ใบมีดลบคม ถึง 3.5 มม.
    · การเข้าถึงที่โดดเด่นเนื่องจากการจัดเรียงแทปวัด สปริง NC คอนแทค และทางเข้าสาย สายไฟ ในคอลัมน์ ขณะเดียวกันก็ ข้อต่อลด พื้นที่ที่ต้องการลง 64%
    · การเข้ารหัสสีป้องกันความผิดพลาดของหน้าสัมผัส NC สปริง เพื่อการวางแนวที่ดีขึ้นในแผง เทอร์มินอล
    · การเปลี่ยนโมดูล I/O ระหว่างการทำงานโดยไม่กระทบต่อ อุปกรณ์สายไฟ
    · การทำงานด้วยช่องว่าง โมดูล (ช่องว่างที่ไม่มี โมดูล I/O)
    · การเข้ารหัสอัตโนมัติของโมดูล I/O ช่วยป้องกันการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หากใส่ โมดูล เข้าไปใน ร่อง ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการเปลี่ยน
    · ภูมิคุ้มกันการรบกวน EMC สูง:
    - ต่อเชื่อมแบบบัส แบ็คเพลน ชนิดมีชิลด์ ประกอบเอง
    - แผ่นเพลท ตัวนำ หลายชั้นพร้อมระดับ โล่กำบัง สำหรับการส่งสัญญาณโดยไม่มีการรบกวนจาก เทอร์มินอล ไปยัง โมดูล I/O
    - ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบรวมประหยัด โล่กำบัง เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
    · การประกอบกลุ่มศักยภาพด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี อุปกรณ์สายไฟ หรือจัมเปอร์ภายนอก
    · กล่อง เทอร์มินอล แบบเปลี่ยนได้
    · การล็อก ต่อเชื่อมแบบบัส แบบเคียงข้างกันสำหรับโหลดเชิงกลและ EMC สูง
    · การระบุสีเฉพาะโมดูลเสริมของขั้วต่อตามรหัสสี CC
    · มาร์คกิ้ง อุปกรณ์เสริมโดยใช้ ชนิดแผ่นเพลท ติดฉลากอุปกรณ์แบบเลื่อนเข้า
    สามารถขยายสถานี ET 200SP ได้โดยใช้ BaseUnit 'BU-Send' หนึ่งตัวพร้อม BusAdapter 'BA-Send' เสียบเข้ากับโมดูลสูงสุด 16 โมดูลจากซีรีส์ ET 200AL ของอุปกรณ์ I/O ที่มีการป้องกันระดับ IP67