[Eaton] เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ PLS6/M MCB

แบรนด์ :
EATON

ข้อควรระวัง

  • รหัส ผลิตภัณฑ์ ที่มีและไม่มี -AS คือผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค เหมือนกัน ประเทศต้นทางก็ต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก PLS6 และ PLSM เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งระบบปล่อยความร้อนและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีให้เลือกใช้ในรุ่น ขั้ว 1, 2, 3, 4, 1+N และ 3+N
เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก Eaton เหล่านี้ รองรับการใช้งาน กับการใช้งาน AC และ DC สูงสุด 48 V พร้อมกระแสไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 0.16 A ถึง 63 A และมีจำหน่ายพร้อมลักษณะการสะดุด B, C และ D ความสามารถในการสลับของ PLS6 คือ 6 kA และของ PLSM คือ 10 kA
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
PLS6-C2/2 | [Eaton] เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ PLS6/M MCB | EATON | MISUMI ประเทศไทย