หางปลาแบบหุ้ม (ชนิด CL)

แบรนด์ :
T.LUG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ประเภทซีแอล
    วัสดุ: ETP- สายยาง ทองแดง
    ขึ้นไป99%
    พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

    เบอร์ วัตถุมอก.
    ขนาด ขดลวด mm 2
    ขนาด (มม.)AWGDIN มม. 2
    d2ød1øทำBEFL
    ซีแอล 10-6106.44.56.210.09.010.025.08.010
    ซีแอล 10-88.412.6
    ซีแอล 16-6166.45.47.110.012.011.030.06.016
    ซีแอล 16-88.412.6
    ซีแอล 25-6256.46.88.812.612.011.030.04.025
    ซีแอล 25-88.4
    ซีแอล 25-1010.515.031.0
    ซีแอล 35-6356.48.210.615.012.014.035.02.035
    ซีแอล 35-88.4
    ซีแอล 35-1010.5
    ซีแอล 35-1213.018.6
    ซีแอล 50-8508.49.512.418.016.017.043.01/050
    ซีแอล 50-8X15.5
    ซีแอล 50-1010.518.0
    ซีแอล 50-1213.019.0
    ซีแอล 70-8708.411.214.721.018.020.050.02/070
    ซีแอล 70-1010.5
    ซีแอล 70-1213.0
    ซีแอล 95-8958.413.517.425.520.022.055.04/095
    ซีแอล 95-1010.5
    ซีแอล 95-1213.0
    ซีแอล 120-1012010.515.019.428.022.024.060.0250 ล้านลูกบาศก์เมตร120
    ซีแอล 120-1213.0
    ซีแอล 120-1415.0
    ซีแอล 120-1617.0
    ซีแอล 150-1015010.516.521.230.526.027.069.0300 ล้านลูกบาศก์เมตร150
    ซีแอล 150-1213.0
    ซีแอล 150-1415.0
    ซีแอล 150-1617.0
    ซีแอล 185-1218513.018.523.534.032.029.078.0350 ล้านลูกบาศก์เมตร185
    ซีแอล 185-1415.0
    ซีแอล 185-1617.0
    ซีแอล 240-1224013.021.527.039.538.034.092.0500 ล้านลูกบาศก์เมตร240
    ซีแอล 240-1415.0
    ซีแอล 240-1617.0
    ซีแอล 300-1230013.023.530.043.542.037.0101.0600 ล้านลูกบาศก์เมตร300
    ซีแอล 300-1415.0
    ซีแอล 300-1617.0
    ซีแอล 300-1819.0
    ซีแอล 400-1440015.027.035.050.844.044.0114.0800 ล้านลูกบาศก์เมตร400
    ซีแอล 400-1617.0
    ซีแอล 400-1819.0
    ซีแอล 400-2021.0
    ซีแอล 500-1250013.030.039.056.048.048.0124.01,000 ล้านลูกบาศก์เมตร500
    ซีแอล 500-1617.0
    ซีแอล 500-1819.0
    ซีแอล 500-2021.0
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
    CL 10-8 | หางปลาแบบหุ้ม (ชนิด CL) | T.LUG | MISUMI ประเทศไทย