ช่องเสียบบุลเล็ต (ชนิด F)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท F
วัสดุ: ทองเหลือง
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก
ฉนวนกันความร้อน: พีวีซี

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | สี | ขนาด (มม.) | AWG | DIN มม. 2 | |||
| B | L | L1 | d1ø | |||||
| เอฟ 1.5 เอ | 1.5 | สีแดง | 3.9 | 23.0 | 13.5 | 3.3 | 22-16 | 0.5-1.5 |
| เอฟ 2.5 เอ | 2.5 | สีฟ้า | 4.9 | 23.5 | 13.5 | 4.5 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| เอฟ 6 เอ | 6 | สีเหลือง | 4.9 | 23.5 | 13.5 | 5.5 | 12-10 | 4-6 |