ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (MV., HV.) แบบบาร์เรลยาว 2 รู (ชนิด HTL)

แบรนด์ :
T.LUG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อนุญาตให้ หางปลา ในขนาดใหญ่กว่าเพื่อความมั่นใจเพิ่มเติมในการ โหลดไฟฟ้า งานรับน้ำหนักมาก
    เหมาะสำหรับการต่อปลาย สายไฟ ขนาด 10-500 SQ.MM., 12-35 KV.
    ประเภท HTL
    วัสดุ: ETP- สายยาง ทองแดง Cu 99% UP
    พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

    เบอร์ วัตถุมอก.
    ขนาด ขดลวด mm 2
    ขนาด (มม.)
    d2d1øทำABCEFHL
    เอชทีแอล 10-6106.44.56.29.512.015.821.57.411.565.7
    เอชทีแอล 10-88.4
    เอชทีแอล 16-6166.45.47.19.512.015.825.07.411.569.2
    เอชทีแอล 16-88.4
    เอชทีแอล 25-6256.46.88.811.515.015.828.57.413.576.7
    เอชทีแอล 25-88.4
    เอชทีแอล 25-1010.5
    เอชทีแอล 35-6356.48.210.611.517.019.032.08.013.584.0
    เอชทีแอล 35-88.4
    เอชทีแอล 35-1010.5
    เอชทีแอล 50-8508.49.512.411.519.022.735.010.913.593.6
    เอชทีแอล 50-1010.5
    เอชทีแอล 50-1213.013.544.415.5119.3
    เอชทีแอล 70-8708.411.214.711.521.022.735.010.913.593.6
    เอชทีแอล 70-1010.5
    เอชทีแอล 70-1213.013.544.417.5121.3
    เอชทีแอล 95-8958.413.517.413.525.544.438.015.817.5129.2
    เอชทีแอล 95-1010.5
    เอชทีแอล 95-1213.0
    เอชทีแอล 120-1012010.515.019.414.528.044.440.018.818.5136.2
    เอชทีแอล 120-1213.0
    เอชทีแอล 120-1415.0
    เอชทีแอล 150-1215013.016.521.216.530.544.450.019.820.5151.2
    เอชทีแอล 150-1415.0
    เอชทีแอล 150-1617.0
    เอชทีแอล 185-1218513.018.523.516.534.044.450.019.820.5151.2
    เอชทีแอล 185-1415.0
    เอชทีแอล 185-1617.0
    เอชทีแอล 240-1224013.021.527.016.539.544.456.024.820.5162.2
    เอชทีแอล 240-1415.0
    เอชทีแอล 240-1617.0
    เอชทีแอล 300-1230013.023.530.016.543.544.467.026.820.5175.2
    เอชทีแอล 300-1415.0
    เอชทีแอล 300-1617.0
    เอชทีแอล 400-1240013.027.035.016.550.844.467.026.820.5175.2
    เอชทีแอล 400-1415.0
    เอชทีแอล 400-1617.0
    เอชทีแอล 500-1250013.030.039.016.556.044.475.033.820.5190.2
    เอชทีแอล 500-1415.0
    เอชทีแอล 500-1617.0
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
    HTL 35-6 | ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (MV., HV.) แบบบาร์เรลยาว 2 รู (ชนิด HTL) | T.LUG | MISUMI ประเทศไทย