ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (MV., HV.) แบบบาร์เรลสั้น รูเดียว (ชนิด HTS)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ให้มีความแข็งแรงทางกลเหมาะกับการใช้งานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับ สายไฟ ขนาด 10-500 SQ.mm., 12-35 KV.
ประเภท HTS
วัสดุ: ETP- สายยาง ทองแดง Cu 99% UP
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | ขนาด (มม.) | ||||||||
| d2ø | d1ø | ทำ | A | B | E | F | H | L | ||
| เอชทีเอส 10-6 | 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 11.5 | 49.9 |
| เอชทีเอส 10-8 | 8.4 | |||||||||
| เอชทีเอส 16-6 | 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 12.0 | 25.0 | 7.4 | 11.5 | 53.4 |
| เอชทีเอส 16-8 | 8.4 | |||||||||
| เอชทีเอส 25-6 | 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 13.5 | 60.9 |
| เอชทีเอส 25-8 | 8.4 | |||||||||
| เอชทีเอส 25-10 | 10.5 | |||||||||
| เอชทีเอส 35-6 | 35 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 13.5 | 65.0 |
| เอชทีเอส 35-8 | 8.4 | |||||||||
| เอชทีเอส 35-10 | 10.5 | |||||||||
| เอชทีเอส 50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 13.5 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 15.5 | 74.9 |
| เอชทีเอส 50-10 | 10.5 | |||||||||
| เอชทีเอส 50-12 | 13.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 70-8 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 13.5 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 17.5 | 76.9 |
| เอชทีเอส 70-10 | 10.5 | |||||||||
| เอชทีเอส 70-12 | 13.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 95-8 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 13.5 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 17.5 | 84.8 |
| เอชทีเอส 95-10 | 10.5 | |||||||||
| เอชทีเอส 95-12 | 13.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 120-10 | 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 14.5 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 18.5 | 91.8 |
| เอชทีเอส 120-12 | 13.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 120-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 150-12 | 150 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 20.5 | 106.8 |
| เอชทีเอส 150-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 150-16 | 17.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 185-12 | 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 20.5 | 106.8 |
| เอชทีเอส 185-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 185-16 | 17.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 240-12 | 240 | 13.0 | 21.5 | 27.0 | 16.5 | 39.5 | 56.0 | 24.8 | 20.5 | 117.8 |
| เอชทีเอส 240-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 240-16 | 17.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 300-12 | 300 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 20.0 | 43.5 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 |
| เอชทีเอส 300-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 300-16 | 17.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 400-12 | 400 | 13.0 | 27.0 | 35.0 | 23.0 | 50.8 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 |
| เอชทีเอส 400-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 400-16 | 17.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 500-12 | 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 23.0 | 56.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 |
| เอชทีเอส 500-14 | 15.0 | |||||||||
| เอชทีเอส 500-16 | 17.0 | |||||||||