ขั้วไฟฟ้าแรงสูง (Mv., Hv.) ชนิดต่อสายแบบกระบอกยาว (ชนิด HTSL)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อนุญาตให้ หางปลา ในขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้มั่นใจว่ามี ความตึง เต็มที่และมีค่าการนำไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ สายไฟ ขนาด 10-500 SQ.MM. 12-35 KV
ประเภท HTSL
วัสดุ: ETP- สายยาง ทองแดง Cu 99% UP
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | ขนาด (มม.) | ||
| d1ø | ทำ | L | ||
| เอชทีเอสแอล 10 | 10 | 4.5 | 6.2 | 48 |
| เอชทีเอสแอล 16 | 16 | 5.4 | 7.1 | 55 |
| เอชทีเอสแอล 25 | 25 | 6.8 | 8.8 | 62 |
| เอชทีเอสแอล 35 | 35 | 8.2 | 10.6 | 70 |
| เอชทีเอสแอล 50 | 50 | 9.5 | 12.4 | 75 |
| เอชทีเอสแอล 70 | 70 | 11.2 | 14.7 | 75 |
| เอชทีเอสแอล 95 | 95 | 13.5 | 17.4 | 80 |
| เอชทีเอสแอล 120 | 120 | 15.0 | 19.4 | 85 |
| เอชทีเอสแอล 150 | 150 | 16.5 | 21.2 | 105 |
| เอชทีเอสแอล 185 | 185 | 18.5 | 23.5 | 105 |
| เอชทีเอสแอล 240 | 240 | 21.5 | 27.0 | 118 |
| เอชทีเอสแอล 300 | 300 | 23.5 | 30.0 | 140 |
| เอชทีเอสแอล 400 | 400 | 27.0 | 35.0 | 140 |
| เอชทีเอสแอล 500 | 500 | 30.0 | 39.0 | 155 |