คอนเนคเตอร์ขดลวด-น๊อตตัวเมีย (ชนิด P)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท พี
วัสดุ: ทองเหลือง
พื้นผิว: ขดลวด เหล็กกล้า สปริง แบบเหลี่ยม
ฉนวนกันความร้อน: พีพี
| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | สี | AWG | DIN มม. 2 |
| พี 1-11 | 0.5-1.5 | สีเทา | 22-16 | 0.5-1.5 |
| พี 2-22 | 0.5-2.5 | สีฟ้า | 22-14 | 0.5-2.5 |
| พี 3-33 | 0.5-2.5 | ส้ม | 22-14 | 0.5-2.5 |
| พี 4-44 | 1-4 | สีเหลือง | 18-12 | 1-4 |
| หน้า 6-66 | 1-6 | สีแดง | 18-10 | 1-6 |