หางปลากลม (ชนิด R)

แบรนด์ :
T.LUG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ประเภทอาร์
    วัสดุ: ทองแดง
    พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

    เบอร์ วัตถุมอก.
    ขนาด ขดลวด mm 2
    ขนาด (มม.)AWGDIN มม. 2
    d2øBLทำd1ø
    ร 1.5-31.53.78.015.53.31.722-160.5-1.5
    ร 1.5-44.3
    ร 1.5-55.3
    ร2.5-32.53.78.516.53.92.316-141.5-2.5
    ร2.5-44.3
    ร 2.5-55.39.517.0
    ร2.5-66.412.022.4
    ร 4-444.38.818.45.03.014-122.5-4
    ร 4-55.3
    ร 4-66.412.022.3
    ร 6-464.39.519.85.43.412-104-6
    ร 6-55.3
    ร 6-66.412.023.0
    ร 6-88.415.027.5
    ร 6-1010.5
    ร 10-6106.412.023.86.94.5810
    ร 10-88.415.030.0
    ร 10-1010.5
    ร 16-6166.412.028.58.85.8616
    ร 16-88.415.232.0
    ร 16-1010.5
    ร 25-6256.416.534.511.37.7425
    ร 25-88.4
    ร 25-1010.5
    ร 25-1213.022.042.5
    ร 35-6356.419.438.711.88.2235
    ร 35-88.4
    ร 35-1010.5
    ร 35-1213.0
    อาร์ 50-8เอส508.416.038.513.49.81/050
    อาร์ 50-10ส10.5
    ร50-66.422.042.7
    ร50-88.4
    ร50-1010.5
    ร50-1213.0
    ร 70-8708.422.049.715.411.42/070
    ร 70-1010.5
    ร 70-1213.0
    ร 95-6956.424.051.517.513.54/095
    ร 95-88.4
    ร 95-1010.5
    ร 95-1213.0
    ร 120-81208.427.054.419.415.0250 ล้านลูกบาศก์เมตร120
    ร 120-1010.5
    ร 120-1213.0
    ร 120-1415.032.068.5
    ร 120-1617.0