ข้อต่อสายไฟแบบเร็ว (ชนิด SS)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท SS
วัสดุ: ทองเหลือง
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก
ฉนวนกันความร้อน: พีพี
| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | สี | AWG | DIN มม. 2 |
| SS1.5 ขนาด | 1.5 | สีแดง | 22-16 | 0.5-1.5 |
| SS2.5 ขนาด | 2.5 | สีฟ้า | 16-14 | 1.5-2.5 |
| SS4 ภาษาไทย | 6 | สีเหลือง | 12-10 | 4-6 |