หางปลาเสียบตัวผู้ (ชนิด V)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภทวี
วัสดุ: ทองเหลือง
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก
ฉนวนกันความร้อน: พีวีซี

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | สี | ขนาด (มม.) | AWG | DIN มม. 2 | |||
| B | L | L1 | d1ø | |||||
| วี 1.5-7บี | .250X.032 นิ้ว 6.35 × 0.8มม. | สีแดง | 6.3 | 20.7 | 11.0 | 3.4 | 22-16 | 0.5-1.5 |
| วี 2.5-7 บี | สีฟ้า | 6.3 | 20.3 | 11.0 | 4.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | |
| วี 6-7บี | สีเหลือง | 6.3 | 23.8 | 11.0 | 5.5 | 12-10 | 4-6 | |