หางปลาแฉก (ชนิด Y)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท Y
วัสดุ: ETP-ทองแดง
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | ขนาด (มม.) | AWG | DIN มม. 2 | ||||
| d2ø | B | L | ทำ | d1ø | ||||
| ย.1.5-3ส. | 1.5 | 3.3 | 5.7 | 16.0 | 3.3 | 1.7 | 22-16 | 0.5-1.5 |
| ย.1.5-4ส. | 4.3 | 6.4 | ||||||
| ย.1.5-5ส. | 5.3 | 7.2 | ||||||
| ย.2.5-3ส. | 2.5 | 3.3 | 5.7 | 16.0 | 3.9 | 2.3 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| ย.2.5-4ส. | 4.3 | 6.4 | ||||||
| ย.2.5-5ส. | 5.3 | 7.2 | ||||||
| ย.4-4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 5.0 | 3.0 | 14-12 | 2.5-4 |
| ป.4-5 | 5.3 | |||||||
| ย.6-4ส. | 6 | 4.3 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 3.4 | 12-10 | 4-6 |
| ป.6-5ส. | 5.3 | 8.2 | ||||||
| ป.6-ป.6 | 6.4 | 12.0 | 24.0 | |||||