หางปลาแฉกแบบมีฉนวน (ชนิด YF)

แบรนด์ :
T.LUG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท YF
วัสดุ: ETP-ทองแดง
พื้นผิว: ชุบ ดีบุก
ฉนวนกันความร้อน: พีวีซี

| เบอร์ วัตถุ | มอก. ขนาด ขดลวด mm 2 | ขนาด (มม.) | สี | AWG | DIN มม. 2 | |||||
| d2ø | B | L | L1 | ล | d1ø | |||||
| วายเอฟ 1.5-3เอส | 1.5 | 3.3 | 5.7 | 22.0 | 16.0 | 10.5 | 4.0 | สีแดง | 22-16 | 0.5-1.5 |
| วายเอฟ 1.5-4เอส | 4.3 | 6.4 | ||||||||
| วายเอฟ 1.5-5เอส | 5.3 | 7.2 | ||||||||
| วายเอฟ 2.5-3เอส | 2.5 | 3.3 | 5.7 | 22.0 | 16.0 | 10.7 | 4.5 | สีฟ้า | 16-14 | 1.5-2.5 |
| วายเอฟ 2.5-4เอส | 4.3 | 6.4 | ||||||||
| วายเอฟ 2.5-5เอส | 5.3 | 7.2 | ||||||||
| ยฟ.4-4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 25.5 | 18.3 | 13.5 | 6.0 | สีดำ | 14-12 | 2.5-4 |
| ยฟ.4-5 | 5.3 | |||||||||
| วายเอฟ 6-4เอส | 6 | 4.3 | 7.2 | 25.5 | 18.8 | 13.5 | 6.5 | สีเหลือง | 12-10 | 4-6 |
| วายเอฟ 6-5เอส | 5.3 | 8.2 | ||||||||
| ยฟ.6-6 | 6.4 | 12.0 | 30.5 | 24.0 | ||||||