ตลับหมึกสำหรับเครื่องป้องกันไฟกระชาก Acti9 iPRD1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Acti9 นี้เป็นตลับหมึก C12.5r L/PE สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก iPRD1 12.5r กระแสไฟฟ้า คายประจุสูงสุดของ Imax คือ 50 kA กระแสไฟฟ้า ไฟคายประจุ ขนาดเกลียว คือ 20 kA ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ ระบบ สายดิน TT, TN-S และ TN-C แรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องสูงสุดของ Uc คือ 350 V AC เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟขึ้นคือ 1.5 kV สามารถเสียบเข้ากับ โมดูล อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากได้ มีความกว้าง 18 มม. สี ผลิตภัณฑ์ เป็นสีขาว (RAL9003) ตาม มาตรฐาน IEC 60529 ระดับการป้องกันคือ IP20 หรือ IP40 ในกล่องโมดูลาร์ อุณหภูมิใช้งาน อยู่ที่ -25°C ถึง 60°C อุณหภูมิในการเก็บรักษาอยู่ที่ -40°C ถึง 85°C สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน IEC 61643-1 และ EN 61643-11