อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบโมดูลาร์พร้อมตลับปลั๊ก Acti9 iPRD1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Acti9 iPRD นี้ช่วยปกป้องการติดตั้งอาคารที่พักอาศัย 1P และอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กจากแรงดันไฟเกินชั่วขณะทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อุปกรณ์ประเภท 1+2 ที่ได้รับการป้องกันอัตโนมัติด้วยเบรกเกอร์วงจร แบบรวม นี้แนะนำให้ใช้กับ กระดาน วงจรขาเข้า เครื่องวัดระดับน้ำ ความเสี่ยงสูง มีการรายงานข้อความ "ต้องเปลี่ยนตลับหมึก" จากระยะไกล อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเดินสายไฟล่วงหน้านี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนตลับหมึกแบบถอดได้เมื่อตลับหมึกเสียหายได้อย่างรวดเร็ว มีตัวตัดการเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยเมื่อหมดอายุการใช้งาน ใช้ร่วมกับ Compact NSXm H TM80D ซึ่งมีความสามารถในการตัดกระแสไฟอยู่ที่ 70 kA กระแสไฟฟ้า คายประจุสูงสุดของ Imax คือ 50 kA กระแสไฟฟ้า ไฟคายประจุ ขนาดเกลียว คือ 20 kA เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟขึ้นคือ 1.5 kV ประเภท 1+2 เครื่องวัดความถี่ ในการทำงาน 50 Hz. ระดับการป้องกันคือ IP20 และ IP40 ในกล่องโมดูลาร์ อุณหภูมิใช้งาน อยู่ที่ -25°C ถึง +60°C อุณหภูมิในการเก็บรักษาอยู่ที่ -40°C ถึง +80°C ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61643-11 2012 และ IEC 61643-11 2011