สถานี อุปกรณ์ควบคุม ฮาร์โมนี XALG

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Harmony XALG นี้เป็นสถานี อุปกรณ์ควบคุม เปล่าสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีช่องเจาะ 4 ช่อง ช่องเปิดแนวตั้ง 4 ช่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. สำหรับ 4 ฟังก์ชั่น ทนต่อแรงกระแทก ทนฝุ่น ทนน้ำ และทนแรงสั่นสะเทือนได้เนื่องจากมีระดับ IP66, IP67, IP69, IP69K จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สถานี อุปกรณ์ควบคุม นี้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ จึงรับประกันได้ว่าสามารถทนทานต่อการทำความสะอาด ความดัน สูงและทนทานต่อ ผลิตภัณฑ์เคมี อุณหภูมิในการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -25°C ถึง 70°C ทำให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างหลากหลาย ประกอบด้วยโครงหุ้ม โพลีเอไมด์ เสริมแรง ธาตุพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง โครงหุ้มสีดำ (RAL 9005) และฝาปิดสีดำ (RAL 9005) เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิต/แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำ การปลูกธัญพืชและผลไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การต่อเรือและ งานซ่อมบำรุง การก่อสร้างอาคาร การบำบัด ของเสีย และน้ำเสีย เป็นต้น รองรับการใช้งาน กับชุด อุปกรณ์ควบคุม และส่งสัญญาณ Harmony XB5 ได้ โดยเลือกหัวแบบวงกลมและ แบบเหลี่ยม ได้หลากหลาย

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    XALG04 | สถานี อุปกรณ์ควบคุม ฮาร์โมนี XALG | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย