เทอร์มินอลบล็อค แบบถอดได้

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Modicon X80 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปของโมดูลสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม จักรกลอัตโนมัติ แบบตั้งโปรแกรมได้ (PAC) Modicon M580 และ M340 บล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ถอดออกได้นี้เป็น อุปกรณ์เสริม ของ อุปกรณ์ควบคุม จักรกลอัตโนมัติ ที่ตั้งโปรแกรมได้ Modicon X80 มอบสภาพแวดล้อมแบบเดียวสำหรับการปรับใช้โมดูล I/O ในสถาปัตยกรรม จักรกลอัตโนมัติ โดย ข้อต่อลด การจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ ต้นทุน งานซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม มีขั้ว แคลมป์ยึด แบบกรงถอดออกได้ 20 ชิ้น โดยมีหน้าตัด 1 x 0.34 mm² ถึง 1 mm² น้ำหนัก 0.093กก. ผลิตภัณฑ์ นี้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ น้ำและน้ำ ของเสีย สินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุหีบห่อ แร่โลหะจากการขุด ศูนย์ข้อมูล และการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย บล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ แบบถอดออกได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โมดูล ที่มี เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ 20 ขาพิน Modicon X80 ประกอบด้วยแพลตฟอร์มทั่วไปของโมดูล รองรับการใช้งาน ซึ่งช่วยลดต้นทุน งานซ่อมบำรุง และการฝึกอบรมโดยมีชิ้นส่วนอะไหล่แบบเดียวกันใน สต๊อก และการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับ Programmable จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุม (PAC) ที่แตกต่างกัน Modicon X80 มอบสภาพแวดล้อมแบบเดียวสำหรับการปรับใช้โมดูล I/O ในสถาปัตยกรรม จักรกลอัตโนมัติ โดย ข้อต่อลด การจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ ต้นทุน งานซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท