คอนแทคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง TeSys Giga

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการทำงานสูงสุดถึง 500 รอบต่อชั่วโมงและสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C สร้างขึ้นด้วยความน่าเชื่อถือสูงโดยให้ ความทนทาน เชิงกลสูงสุดถึง 8 ล้านรอบ การวินิจฉัยการสึกหรอของการสัมผัส (หน้าสัมผัส Wear Diagnosis หรือ CWD) เป็น ฟังก์ชั่น มาตรฐาน ซึ่งจะตรวจสอบและให้ ไฟบอกสถานะ ตอบรับอย่างต่อเนื่องผ่านสภาวะปกติและสภาวะ สัญญาณเตือน ด้วย LED สามารถแทนที่ โมดูล สวิตชิ่ง (หน้าสัมผัสหลัก) และ โมดูล อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนแทคเตอร์ด้วยการ งานซ่อมบำรุง ที่ง่ายดาย การเชื่อมต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลักที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหน้านั้นมี การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสลักเกลียวและการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยขั้วต่อแบบกดเพื่อการประกอบที่ง่ายดายและรวดเร็ว ให้การป้องกันระดับ IP2x จากด้านหน้าโดยมีฝาครอบขั้วต่อ เทอร์มินอล ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60529 และ VDE 0106 สามารถครอบคลุมอุณหภูมิอากาศแวดล้อมการทำงานตั้งแต่ -25°C ถึง 60°C และติดตั้งบน แผ่นเพลท โดยตรง โดยไม่มีการลดอัตราจนถึงระดับความสูง 3,000 เมตร คอนแทคเตอร์สามารถติดตั้งได้ใน 3 ส่วนในระนาบแนวตั้ง และสามารถติดตั้ง OLR ไว้ใต้คอนแทคเตอร์ได้โดยตรง