มิเตอร์วัดไฟ คุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย PowerLogic PM8000

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มิเตอร์ PowerLogic ซีรีส์ PM8000 เป็น มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบมัลติฟังก์ชันที่มีขนาดกะทัดรัดและคุ้มต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญด้านพลังงานของคุณ เนื้อหาดังกล่าวเปิดเผยและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขคุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ซับซ้อน ทำให้สามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ ได้ มิเตอร์ ซีรีส์ PowerLogic PM8000 มีความยืดหยุ่นในการทำงานเกือบทุกประเภทที่คุณต้องการ บล็อค มิเตอร์วัดไฟ ทำ ทุกที่ที่คุณต้องการ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี ประจุไฟฟ้า แบบแยกส่วนและ ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับแต่ง มิเตอร์วัดไฟ แต่ละตัวให้เหมาะกับ การใช้งาน ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับ ความแม่นยำ เกรด รายได้ พอร์ต ระบบสื่อสาร หลายพอร์ต อินเทอร์เฟซเว็บ และจอแสดงผลกราฟิกสี มิเตอร์วัดไฟ นี้ยัง คุณสมบัติ การวิเคราะห์ คุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในตัว รวมถึงการตรวจจับทิศทางการรบกวนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอีกด้วย ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามในด้าน ความแม่นยำ ของพลังงาน (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) และคุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 Class S) ซีรีส์ PowerLogic PM8000 มอบคุณภาพข้อมูลที่คุณมั่นใจได้ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แก่ โปรโตคอลที่ปลอดภัย (HTTPS, SFTP), การบันทึกเหตุการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย, โปรโตคอล Syslog ความสามารถในการเปิด/ปิดพอร์ต ระบบสื่อสาร และบัญชีผู้ใช้ แบบตั้งค่าได้ 50 บัญชี โดยมี แรม, หน่วยความจำ 512MB อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อมูลบันทึกได้ 50 รายการ สัญญาณเตือนภัย ที่ผู้ใช้กำหนดได้มากกว่า 50 รายการ การจับรูปคลื่น การบันทึก RMS 1/2 รอบ พื้นที่เก็บข้อมูลยังสามารถใช้สำหรับเว็บเพจที่กำหนดเอง บันทึกค่าต่ำสุด/สูงสุด แนวโน้มพลังงาน และเวลาการใช้งาน ความสามารถในการประทับเวลาเหตุการณ์เป็น +/-1 มิลลิวินาทีโดยใช้การซิงโครไนซ์เวลา วิธีการซิงค์เวลาซึ่งรวมถึง PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) และ ฟังก์ชั่น คลองเลื่อย เวลาเครือข่าย อินพุตดิจิทัล 3 ตัวและ เอาต์พุต ดิจิทัล 1 ตัว รวมถึงความสามารถในการเพิ่มโมดูลตัวเลือกได้สูงสุด 4 ตัว โมดูลตัวเลือก I/O ได้แก่ รีเลย์ 2 ตัวและอินพุตดิจิตอล 6 ตัวหรือเอาต์พุต อนาล็อก 2 ตัวและอินพุต อนาล็อก 4 ตัว ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย กว้าง 90-415 V AC / 110-415 V DC สภาพแวดล้อมการใช้งาน -25 ถึง +70C; ความชื้นระดับ 5% ถึง 95%; ระดับความสูงถึง 3,000 ม. ติดตั้งบนแผง (1/4 DIN) พร้อมจอแสดงผล แบบรวม