รีเลย์ โอเวอร์โหลดความร้อนไฟฟ้า TeSys Giga

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รีเลย์ โอเวอร์โหลดความร้อน รองรับการใช้งาน กับคอนแทคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง TeSys Giga การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ควบคุม แบบกดเข้า ระบบนี้ช่วยป้องกันเฟสไม่สมดุล เฟสล้มเหลว ไฟรั่วในตัว และโหลด 1 เฟส มีตัวเลือกการรีเซ็ตด้วยตนเองและอัตโนมัติ รวมถึง ไฟบอกสถานะ LED สำหรับเปิด มอเตอร์ และ สัญญาณเตือน ก่อนออกเดินทาง สามารถเลือกคลาสการสะดุดได้ตั้งแต่ Class 5E ถึง Class 30E เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ การใช้งาน ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การสะดุดอย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ทั่วไป และโหลดความเฉื่อยสูง เหมาะสำหรับการติดตั้งอิสระหรือการติดตั้งโดยตรงกับคอนแทคเตอร์ LC1G ให้การป้องกันระดับ IP2x สำหรับด้านหน้าด้วยแผ่นปิดที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60529 และ VDE 0106 สามารถครอบคลุมอุณหภูมิอากาศแวดล้อมการทำงานตั้งแต่ -25°C ถึง 60°C โดยไม่ลดระดับลงถึงระดับความสูง 3,000 เมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานหลายรายการ (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) และ สอดคล้องตามมาตรฐาน Green Premium (RoHs/REACH) รหัส QR ที่ไม่ซ้ำใครทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว