วงจรแปลงไฟ แรงดันไฟฟ้าหรือ กระแสไฟฟ้า ฮาร์โมนี อนาล็อก

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วงจรแปลงไฟ แรงดันไฟฟ้า/ กระแสไฟฟ้า นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony อนาล็อก ช่วยให้สามารถแปลงสัญญาณที่พบบ่อยที่สุดได้ แรงดันไฟเลี้ยง คือ 24 V DC แบบแยก มีอินพุต 4 ช่อง โดยมีช่วงแรงดันไฟ/ กระแสไฟฟ้า 0 V ถึง 10 V, +/- 10 V, 0 mA ถึง 20 mA และ 4 mA ถึง 20 mA มีเอาต์พุต 4 ช่องที่มีช่วงแรงดัน/ กระแสไฟฟ้า ที่สลับได้ตั้งแต่ 0 V ถึง 10 V, +/- 10 V, 0 mA ถึง 20 mA และ 4 mA ถึง 20 mA นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระยะ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง เซนเซอร์ และอุปกรณ์รับการวัดได้อีกด้วย น้ำหนัก 0.120กก. วงจรแปลงไฟ นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA จึงเหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ การตั้งค่าที่รวดเร็วและใช้งานง่ายพร้อมค่าอินพุตและ เอาต์พุต ยึดอยู่กับที่ ที่ตามความต้องการของตลาด การตั้งค่าได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วย ฝาครอบป้องกัน แบบปิดผนึก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท