เฟรม เบรกเกอร์ เกอร์ ComPacT NS800N

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เฟรม เบรกเกอร์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ComPacT NS630bN ถึง NS3200 รุ่นใหม่ ComPacT NS รุ่นใหม่ยังคงประสิทธิภาพเดิมและมาพร้อมกับฝาครอบด้านหน้าแบบโปร่งใสใหม่สำหรับการมองเห็นอุปกรณ์เสริมและสวิตช์แบบใหม่พร้อมระบบสัมผัส การยศาสตร์ และสถานะการเดินทาง LED ที่เป็นตัวเลือก สามารถเพิ่มตัวเลือก หน้าสัมผัสเสริม ไร้สาย OF/SD ในโปรโตคอล ระบบสื่อสาร ZigBee ใหม่ได้ เป็น เฟรม เบรกเกอร์ เกอร์ 4 ขั้วสำหรับ ComPacT NS800N ที่ไม่มี อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และความสามารถในการเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ หรือ เฟรม พื้นฐานนี้ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ควบคุม ทุกประเภท ซึ่งจะต้องสั่งซื้อแยกต่างหากผ่าน ตัวเลือกข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เฟรม เบรกเกอร์ นี้ใช้สำหรับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ทำงานด้วยมือ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน มาตรฐาน และเฉพาะทั้งหมด ค่าความสามารถในการตัดวงจร (Icu) คือ 50 kA RMS ที่ 415 V AC 50/60 Hz แรงดันไฟฟ้าในการทำงานคือ 690 V AC 50/60 Hz กระแสไฟฟ้า ไฟใช้งาน 800 A. ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับฟังก์ชันและ อุปกรณ์เสริม เสริมต่างๆ มากมาย ขนาดคือ 327มม. (สูง) x 280มม. (กว้าง) x 147มม. (ลึก) สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานสากล IEC 60947-1 และ IEC60947-2 ComPacT NS รุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม EcoStruxure อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ Schneider แบบใช้ไฟฟ้า ComPacT NS รุ่นใหม่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยบรรจุภัณฑ์สีเขียวและความร่วมมือสีเขียว