โมดูล ความปลอดภัย Harmony XPSU

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รีเลย์ ความปลอดภัยนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตาม หยุดฉุกเฉิน สวิตช์ การ์ด สวิตช์ แม่เหล็ก สวิตช์ ความปลอดภัยระยะใกล้ เซนเซอร์ PNP สวิตช์ ความปลอดภัย RFID หรือม่านแสงนิรภัย รีเลย์ ความปลอดภัยใช้พลังงานจากไฟฟ้า 24 V AC/DC และติดตั้งด้วย เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ สกรู ได้ โมดูล ความปลอดภัยสากลนี้ฝังฟังก์ชันความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือฟังก์ชันความปลอดภัยที่เลือกได้ผ่านตัวเลือก แกนหมุน รีเลย์ ความปลอดภัยนี้ฝังอินพุตความปลอดภัย 2 ตัว เอาต์พุตพัลส์ แบบตั้งค่าได้ เปิด/ปิดได้ 3 ตัว เอาต์พุตความปลอดภัย NO 3 ตัว และ เอาต์พุต การวินิจฉัยโซ ตัน สถานะ 1 ตัวพร้อมข้อมูลสถานะที่ครบถ้วน เครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัยสูงสุดที่ รีเลย์ ความปลอดภัยทำได้ คือ PLe/Category 4 ที่เป็นไปตาม ISO 13849-1, SILC L 3 ที่เป็นไปตาม IEC 62061 และ SIL 3 ที่เป็นไปตาม IEC 61508 รีเลย์ ความปลอดภัยนี้มีน้ำหนัก 0,200กก. ขนาดคือ 22.5 มม. (กว้าง) x 120 มม. (ลึก) x 100 มม. (สูง) รีเลย์ ความปลอดภัยนี้มีน้ำหนัก 0,200กก. ขนาดคือ 22.5 มม. (กว้าง) x 120 มม. (ลึก) x 100 มม. (สูง) รีเลย์ ความปลอดภัยนี้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การยก การจัดการ วัสดุ การทำงานกับ วัสดุ การบรรจุภัณฑ์ รีเลย์ ที่ปลอดภัยนี้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการทำงานของ IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061 และได้รับการรับรองจาก มาร์คกิ้ง cULus, TÜV, EAC, CCC และ KC รีเลย์ ความปลอดภัย Harmony รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก Modicon รีเลย์ นี้ติดตั้งอยู่บน รางปีกนก (DIN Rail) สมมาตรขนาด 35 มม. รีเลย์ ความปลอดภัย Harmony XPS Basic และ Universal เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการจัดการฟังก์ชันความปลอดภัยเดี่ยวๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับปานกลาง Harmony XPS Universal เป็นตัวเลือกแรกสำหรับเครื่องจักรหลากหลายประเภทตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับกลาง
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
    XPSUS12AC | โมดูล ความปลอดภัย Harmony XPSU | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย