โมดูลขยาย I/O Modicon X80

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล อะแดปเตอร์ I/O ระยะไกลต่อพ่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Modicon X80 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปของโมดูลสำหรับ Modicon M580 และ M340 Programmable จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุม (PAC) โมดูล อะแดปเตอร์นี้มีพอร์ต 1 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อม เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา จริง เป็น โมดูล อะแดปเตอร์ I/O ที่ การใช้กระแสไฟฟ้า 95 mA และใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพียง 2.3W รองรับหน่วยความจำภายใน 448kB และหน่วย แรม, หน่วยความจำ ถอดได้ 96kB ผลิตภัณฑ์ นี้มีความแข็งแกร่ง คุณภาพสูง และอิงตามเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุด มีการติดตั้ง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ IP สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อการเชื่อม แบบรวม เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับ IP20 เหมาะสำหรับการใช้งาน กระบวนการแปรรูป ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองจาก CE, C-Tick, Merchant Navy, GOST เป็นไปตามมาตรฐาน EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 และ EN 61010-2-201 ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ โมดูล I/O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) 0 ถึง 1024 โมดูล I/O อนาล็อก 0 ถึง 256 และ โมดูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 0 ถึง 2 Modicon X80 เป็นแพลตฟอร์มโมดูลทั่วไปที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย งานซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม โดยมีชิ้นส่วนอะไหล่แบบเดียวกันใน สต๊อก และการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับ Programmable จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุม (PAC) ต่างๆ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท