โมดูล I/O ดิจิทัล Modicon TM3R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Easy modicon M200 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิกที่รองรับ IO สูงสุด 168 รายการ โมดูล IO อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) นี้มีอินพุตดิจิตอล 8 ช่องและเอาต์พุตดิจิตอล 8 ช่อง จัดการอินพุต 24 V DC ของซิงก์/แหล่ง 8 ตัวและเอาท์พุต รีเลย์ 8 ตัว โมดูล IO ดิจิทัลสามารถใช้สร้างการกำหนดค่าด้วย IO ดิจิทัลได้สูงสุด 196 รายการ เวลาตอบสนอง IO คือ 4 ms (เปิด) และ 4 ms (ปิด) มาพร้อมกับ บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดออกได้ ขนาด 11x 1.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับเอาต์พุต และ 9x 1.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับอินพุต โดยสามารถปรับ พิทช์ ได้ 3.81 มิลลิเมตร ขนาดคือ 27.4 มม. (กว้าง) x 84.6 มม. (ลึก) x 90 มม. (สูง) น้ำหนัก 0.118กก. ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับเครื่องหมาย CE และได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 61131-2, UL 508 และ IEC/EN 61010-2-201 โมดูล นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษและใช้ได้เฉพาะกับ ตัวควบคุม ลอจิก Modicon M200 เท่านั้น รองรับรางชนิดหมวกทรงสูง TH35-15, ราง ชนิดหมวกทรงสูง TH35-7.5 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60715 และ แผ่นเพลท หรือแผงพร้อมชุดยึดแบบยึด PLC ระดับเริ่มต้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดเกิดใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงโดยไม่ต้องประนีประนอม โซลูชันอัตราส่วนประสิทธิภาพ/ราคาที่ดีที่สุดสำหรับระบบ จักรกลอัตโนมัติ ขนาดเล็กของคุณที่ต้องการ ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย