อุปกรณ์เสริม สำหรับ สวิตช์ นิรภัย งานรับน้ำหนักมาก

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ นิรภัย งานรับน้ำหนักมาก รุ่น แบบเหลี่ยม D™ ของ Schneider แบบใช้ไฟฟ้า ได้รับการออกแบบมาให้มีความแข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด สวิตช์ ความปลอดภัยซีรีส์ F มอบความทนทานเชิงกลในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน NEMA KS-1 หรือ UL98 กำหนดอย่างมาก สวิตช์ ด้านความปลอดภัย งานรับน้ำหนักมาก ทั้งหมด คุณสมบัติ กลไก การทำงานแบบเปิดเร็ว ปิดเร็ว ระบบล็อคฝาครอบคู่ และ มือจับ ไฟบอกสถานะ แบบรหัสสี สวิตช์ ความปลอดภัยแบบ Single Throw นี้มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 100 A และได้รับการรับรองจาก UL พร้อมระดับการป้องกัน NEMA 3R ชุด สายดิน อุปกรณ์ สวิตช์ ความปลอดภัยสำหรับงานหนักรุ่น 240 V และ 600 V, 100 A-200A ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมการรับประกัน 18 เดือน แถบกราว สวิตช์ ความปลอดภัย งานรับน้ำหนักมาก นี้จาก แบบเหลี่ยม D มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 200 A และได้รับการจัดอันดับเป็น เกจวัด AWG 2/0 ทองแดง หรืออลูมิเนียม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท