ตัวเลือกสำหรับ Easy Modicon M200 Logic อุปกรณ์ควบคุม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Easy modicon M200 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิกที่รองรับ IO สูงสุด 168 รายการ ตลับหมึกเสริมนี้มี ช่อง ระบบสื่อสาร หนึ่งช่องสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม M200 ช่อง ระบบสื่อสาร เพิ่มเติมคือลิงก์อนุกรม RS232C หรือ RS485 ตลับหมึกเชื่อมต่อแบบอนุกรมนี้มี ช่อง ระบบสื่อสาร เพิ่มเติมหนึ่งช่องสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม M200 อัตราการส่งข้อมูลจะแตกต่างกันตั้งแต่ 1.2 ถึง 115.2 กิโลบิต/วินาที (115.2 กิโลบิต/วินาที ตามค่าเริ่มต้น) สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส 15 เมตรบน RS485 และสำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส 3M บน RS232C ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ตลับหมึกเป็น บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู สำหรับ RS232 และ RS485 มีความสูง 41 มม. ลึก 15 มม. และกว้าง 35 มม. น้ำหนัก 0.012กก. ตลับหมึกเสริมนี้มี ช่อง ระบบสื่อสาร SL 1 ช่องให้กับ ตัวควบคุม ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับเครื่องหมาย CE และได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 61131-2, UL 508 และ IEC/EN 61010-2-201 ตลับหมึกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของ ตัวควบคุม ลอจิก Modicon M200 จะติดตั้งใน ร่อง เฉพาะบน ตัวควบคุม เมื่อถอดฝาครอบตลับหมึก PLC ระดับเริ่มต้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดเกิดใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงโดยไม่ต้องประนีประนอม โซลูชันอัตราส่วนประสิทธิภาพ/ราคาที่ดีที่สุดสำหรับระบบ จักรกลอัตโนมัติ ขนาดเล็กของคุณที่ต้องการ ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย