อุปกรณ์ควบคุมลอจิก Easy Modicon M200

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Easy modicon M200 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิกที่รองรับ I/O สูงสุด 196 อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนที่ 2 แกน ตัวควบคุม ลอจิกนี้มีอินพุตปกติ 6 ช่อง อินพุตเร็ว 4 ช่อง อินพุตความเร็วสูง 4 ช่อง และเอาต์พุต รีเลย์ 10 ช่อง แรงดันไฟเลี้ยง คือ 100 V AC ถึง 240 V AC มี พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อมต่อแบบอนุกรม 1 พอร์ต (RS 485) และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB เฉพาะด้าน ในการเขียนโปรแกรม ตัวควบคุม นี้เหมาะสมกับราคา โดยไม่ต้องประนีประนอมกับความเรียบง่าย ความทนทาน ความพร้อมใช้งาน และบริการ ประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป PID, PTO, PWM และ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง PLS ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (รวมริปเปิล) อยู่ที่ 85 V AC ถึง 264 V AC (50/60 Hz) อัตราการบริโภคสูงสุดอยู่ระหว่าง 61 V AC และ 74 V AC ขนาดคือ กว้าง 130 มม. x ลึก 70 มม. x สูง 90 มม. น้ำหนัก 0.405กก. ตัวควบคุม ลอจิกนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสิ่งทอ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน บรรจุภัณฑ์ ระบบ HVAC การจัดการ วัสดุ การปั๊ม การยก และเครื่องจักรสำหรับการใช้งานประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองจาก CE, CSA, IACS E10, RCM และ CULus ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 61010-2-201 และ EN/IEC 61131-2 ตัวควบคุม นี้ รองรับการใช้งาน กับตลับหมึกเสริมที่รองรับการขยาย I/O ดิจิทัลและ I/O อนาล็อก รวมถึงการขยาย พอร์ตสื่อสาร Serial Link รองรับการติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์ควบคุม Easy modicon M200 เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดเกิดใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงโดยไม่ต้องประนีประนอม อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก Easy modicon M200 โซลูชันอัตราส่วนประสิทธิภาพ/ราคาที่ดีที่สุดสำหรับระบบ จักรกลอัตโนมัติ ขนาดเล็กของคุณที่ต้องการ ความยืดหยุ่น และการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย
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
    TM200C16T | อุปกรณ์ควบคุมลอจิก Easy Modicon M200 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย