เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (MCB), แบบเหลี่ยม D QOvs

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ แบบเหลี่ยม D นี้เป็นเบรกเกอร์วงจร มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก แรงดันต่ำ (MCB) เป็น เบรกเกอร์ 1P ที่มี ขั้ว ป้องกัน 1 ขั้วและ พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A และเส้นโค้งการตัดไฟ C ผลิตภัณฑ์ นี้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน EN/IEC 60898-1 เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก นี้ช่วยป้องกันวงจรไฟฟ้าจากไฟฟ้าลัดวงจรและ กระแสไฟฟ้า ไฟเกิน การสะดุดเมื่อมีข้อผิดพลาดจะระบุด้วยข้อความเปิด/ปิดที่ด้านบนหรือด้านล่างของสวิตช์บนหน้าของ เบรกเกอร์ สามารถเสียบปลั๊กได้ มีความกว้าง 2 พิทช์ ขนาด 9 มม. ระดับมลพิษอยู่ที่ 3. สี ผลิตภัณฑ์ เป็นสีดำ ขนาดคือ (กว้าง) 18.7มม. x (สูง) 81มม. x (ลึก) 86.3มม. น้ำหนัก 104กรัม. มีความทนทานทางไฟฟ้าสูงสุดถึง 4,000 รอบ และความทนทานทางกลสูงสุดถึง 20,000 รอบ แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน Ue คือ 240 V AC หรือ 415 V AC พิกัดทนแรงดันของฉนวน โดย Ui คือ 500 V AC พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ Uimp คือ 4 kV เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานคือ 50 Hz หรือ 60 Hz. สามารถเสียบปลั๊กได้ มีความกว้าง 2 พิทช์ ขนาด 9 มม. ระดับมลพิษอยู่ที่ 3. สี ผลิตภัณฑ์ เป็นสีดำ ขนาดคือ (กว้าง) 18.7มม. x (สูง) 81มม. x (ลึก) 86.3มม. น้ำหนัก 104กรัม. ตาม มาตรฐาน IEC 60529 ระดับการป้องกันคือ IP20 อุณหภูมิใช้งาน อยู่ที่ -5°C ถึง 60°C อุณหภูมิในการเก็บรักษาอยู่ที่ -40°C ถึง 85°C
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
    QO150VSC6T | เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (MCB), แบบเหลี่ยม D QOvs | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย