ตัวควบคุม ลอจิก โมดิคอน M262

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก/การเคลื่อนที่ Modicon M262 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการประสิทธิภาพสูง รองรับ IIoT และผสานการใช้งานลอจิก การเคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ควบคุม ความปลอดภัยเข้าด้วยกัน TM262L10MESE8T มีความเชี่ยวชาญใน อุปกรณ์ควบคุม ลอจิกของอินพุตดิจิตอลรวดเร็ว 4 ตัว และเอาต์พุตดิจิตอลรวดเร็ว 4 ตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วย แกน อิสระใน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ IP ตัวควบคุม ลอจิกนี้ฝังเครือข่ายที่ใช้ Ethernet สองเครือข่าย (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, Modbus/TCP) และ พอร์ตอนุกรม หนึ่งพอร์ต (Modbus, ASCII, โปรโตคอล เครื่องจักร Expert) Modicon M262 คือ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก/การเคลื่อนไหวพร้อมการเชื่อมต่อคลาวด์แบบฝัง ซึ่งมีความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รองรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และ งานซ่อมบำรุง เชิงคาดการณ์ ใช้พลังงานจาก พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC แบบไม่แยก มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด แบบฝัง ฝังโปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ ให้ประสิทธิภาพการทำงาน 5ns/คำสั่ง ตัวควบคุม ลอจิกนี้มีบัส ระบบสื่อสาร หนึ่ง ต่อเชื่อมแบบบัส (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), CANopen), ต่อเชื่อมแบบบัส, พอร์ตเชื่อมต่อ IO หนึ่งพอร์ต มีขนาดความกว้าง 125 มม. ความลึก 90 มม. และความสูง 100 มม. น้ำหนัก 0.665กก. ตัวควบคุม นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการการเชื่อมต่อ IIoT แบบรวม หรือ ระบบสื่อสาร แบบเข้ารหัส ได้รับการรับรองจาก CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, เป็นไปตาม UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 เบอร์ 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2 ตัวควบคุม นี้ รองรับการใช้งาน กับ โมดูล ระบบสื่อสาร อัจฉริยะ TMS CANopen โมดูลขยาย Modicon TM3 IO และได้รับการกำหนดค่าโดย EcoStruxure เครื่องจักร Expert ตัวควบคุม ลอจิก Modicon M262 ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) 35 มม. พร้อม แม่กุญแจ แบบคลิปออน อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก/การเคลื่อนไหว Modicon M262 เป็น อุปกรณ์ควบคุม ที่รองรับ IIoT สำหรับเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก/การเคลื่อนที่ Modicon M262 ฝังโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรม แห่งสรรพสิ่ง (IIoT) และการเข้ารหัสเพื่อให้เชื่อมต่อคลาวด์โดยตรงและบริการดิจิทัล
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
    TM262M15MESS8T | ตัวควบคุม ลอจิก โมดิคอน M262 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย