มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เบรกเกอร์ (MCB), แบบเหลี่ยม D QO MBX

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ความสามารถในการตัดไฟฟ้าลัดวงจรที่ได้รับการจัดอันดับโดย Icn อยู่ที่สูงสุด 10 kA ที่ 240 V AC หรือ 415 V AC ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน EN/IEC 60898-1 ผลิตภัณฑ์ นี้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน IEC 60947-2 เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก นี้ช่วยป้องกันวงจรไฟฟ้าจากไฟฟ้าลัดวงจรและ กระแสไฟฟ้า ไฟเกิน การสะดุดเนื่องจากความผิดพลาดจะระบุโดย ไฟแสดงสถานะ สถานะ เชิงกลสีแดงบนด้านหน้าของ เบรกเกอร์ มีความทนทานทางไฟฟ้าสูงสุดถึง 1,500 รอบ และความทนทานทางกลสูงสุดถึง 8,500 รอบ แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน Ue คือ 240 V AC หรือ 415 V AC พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui คือ Pas de data เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานคือ 50 Hz หรือ 60 Hz. สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) เพื่อการติดตั้งแบบโมดูลาร์ได้ มีความกว้าง 4 พิทช์ ขนาด 9 มม. สี ผลิตภัณฑ์ เป็นสีดำ (RAL9005) ขนาดคือ (กว้าง) 38มม. x (สูง) 74มม. x (ลึก) 89มม. ตาม มาตรฐาน IEC 60529 ระดับการป้องกันคือ IP20 และ IP40 ภายในกล่อง

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท