ตัวควบคุม ลอจิก โมดิคอน M251

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Modicon M251 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ควบคุม ลอจิกสำหรับสถาปัตยกรรมโมดูลาร์และแบบกระจาย ตัวควบคุม ลอจิกนี้ประกอบด้วยโมดูลขยาย I/O ในพื้นที่ 7 โมดูล และโมดูลระยะไกล 14 โมดูล เป็น ตัวควบคุม ลอจิก Modicon ที่มี แรงดันไฟเลี้ยง ที่กำหนด 24 V DC กระแสพุ่งเข้า 50 A และ การใช้พลังงาน 32.6W ถึง 40.4W เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องจักร ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลอันทรงพลังผ่าน SD Card เว็บฝังตัวและเซิร์ฟเวอร์ FTP และอื่นๆ อีกมากมาย การเชื่อม แบบรวม คือ พอร์ตเชื่อมต่อ USB พร้อม คอนเนคเตอร์ USB 2.0 ขนาดเล็ก B, ลิงก์อนุกรมแบบไม่แยกพร้อม คอนเนคเตอร์ RJ45 และอินเทอร์เฟซ RS232/RS485, พอร์ต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) คู่พร้อม คอนเนคเตอร์ RJ45 และ CANopen J1939 พร้อม คอนเนคเตอร์ D-Sub 9 ทาง (DE-09) เป็น ตัวควบคุม Modicon M251 ที่มีหน่วยความจำโปรแกรม 8MB แรม, หน่วยความจำ RAM ระบบ 64MB หน่วยความจำแฟลช แบบฝัง 128MB สำหรับสำรองโปรแกรมของผู้ใช้ และมีหน่วย แรม ,หน่วยความจำ SD Card ความจุ 32 GB เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับ IP20 ขนาดคือ 54 มม. (กว้าง) x 95 มม. (ลึก) x 90 มม. (สูง) น้ำหนัก 0.22กก. อุปกรณ์ควบคุม ลอจิก Modicon M251 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงที่ผสานรวมฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วและ ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองจาก CE, CSA และ CULus เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN/IEC 61131-22007, สเปค ทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL), UL 1604 และ UL 508 รองรับการติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) บรรลุประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิภาพพร้อมกับเพิ่มผลกำไรด้วย Modicon M251 ผ่านการเขียนโปรแกรม เครื่องจักร ที่ใช้งานง่ายด้วย SoMachine แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานและบล็อค ฟังก์ชั่น เพิ่ม ความยืดหยุ่น พร้อมประหยัดพื้นที่ใน ตู้ ของคุณด้วย ตัวควบคุม ลอจิก Modicon M251 สำหรับสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และแบบกระจาย