แผงหน้าจอสัมผัสอเนกประสงค์ Easy Harmony GXU

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จอ LCD ขนาด 1 นิ้ว รองรับ ความละเอียด WVGA 800 x 480 พิกเซล ได้รับการออกแบบด้วยหน่วย แรม, หน่วยความจำ ภายใน 48MB สำหรับ การใช้งาน DDR ภายใน 128MB และ แรม ,หน่วยความจำ สำรองภายใน 128kB รองรับ 65,536 สี พร้อม อายุการใช้งาน การใช้งานไฟแบ็คไลท์ 20,000 ชั่วโมง เป็นแผงหน้าจอสัมผัสที่มี แรงดันไฟเลี้ยง ที่กำหนด 24 V DC มาพร้อมกับ USB ชนิด mini B, ลิงก์อนุกรม COM1 เป็นแบบ SUB-D เกลียวนอก 9 ทาง, RS232C, ลิงก์อนุกรม COM2 เป็นแบบ SUB-D เกลียวนอก 9 ทาง, RS422/RS485, USB ชนิด A และการเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10/100BASE-TX แบบรวม เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับ IP65 เหมาะสำหรับการใช้งานด้านสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ ระบบ HVAC และการสูบน้ำ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองจาก CE แผงหน้าจอสัมผัส Magelis Easy GXU Essential เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดเกิดใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาตอบสนองต่อความท้าทายต่อไปนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ลดทอนความง่าย ความทนทาน ความพร้อมใช้งาน และบริการ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    แผงหน้าจอสัมผัสอเนกประสงค์ Easy Harmony GXU | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย