เอชเอ็มไอเอจบ็อกซ์, ฮาร์โมนี ST6

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    HMI Edge Box นี้เป็นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Schneider แบบใช้ไฟฟ้า Harmony ST6 HMISTM6 Edge Box นี้ทำงานบน ระบบ ปฏิบัติการ Harmony CPU/ หน่วยประมวลผล แขน Cortex-A8 ความเร็ว 800 MHz โดยมี แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต 24Vdc มี แรม, หน่วยความจำ อุปกรณ์ 1 GB แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลผู้ใช้ 128 MB และ แรม ,หน่วยความจำ สำรอง 512 KB Edge Box HMI ได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ EcoStruxure เครื่องจักร SCADA Expert ที่รวบรวมข้อมูลด้วย บล็อคขับเคลื่อน ต่างๆ บนอุปกรณ์ OT และส่งข้อมูลไปยังด้าน IT HMISTM6BOXIOT นี้รองรับ พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 2x, พอร์ต COM1 1x (RS-232C หรือ RS-485), พอร์ต USB 2.0 Type A 1x และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB 2.0 Micro-B 1x ขนาดคือ 150.49 มม. (กว้าง) x 109.97 มม. (สูง) x 63.3 มม. (ลึก) และน้ำหนัก 0.456 กก. โปรแกรมนี้มีไว้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ อุปกรณ์ HVAC และ ปั๊มลม และยังรวมถึงผู้ใช้ปลายทางที่กำลังมองหา งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์เว็บของตนด้วย เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 และการรับรอง เช่น CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine Edge Box HMI เป็นกล่องที่ไม่มีหน้าจอและติดตั้งบน อแดปเตอร์/ตัวแปลง รางปีกนก (DIN Rail) เพื่อให้มีการป้องกันระดับ IP20 กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เรียบง่ายสำหรับการมองเห็นที่ดี การเชื่อมต่อ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย EcoStruxure Secure Connect Advisor และอุปกรณ์ที่คุ้มต้นทุน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    HMISTM6BOX | เอชเอ็มไอเอจบ็อกซ์, ฮาร์โมนี ST6 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย