บล็อค ไฟ LED อเนกประสงค์

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อค แสงสีขาว Harmony ZB นี้ทำงานด้วย LED สากล มาพร้อมกับไฟ 24 V AC/DC และใช้ขั้ว สปริง มี ตัวเครื่อง เป็นพลาสติก รองรับการใช้งาน Harmony XB4 และ XB5 บล็อค แสงนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนและกำหนดค่าหน่วยสัญญาณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่ายบนปุ่มกดหรือ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง รองรับการใช้งาน โดยใช้ชุด คลิป ประกอบและเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อสกรูแคลมป์แบบเรียบง่าย ช่วยให้สามารถแยกแยะหน่วยสัญญาณได้อย่างชัดเจนด้วยการส่องสว่างด้วย LED สากล ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจาก หน้าสัมผัส วงจรที่มีไฟฟ้าโดยไม่คาดคิดด้วยดัชนีการป้องกัน IP20 อุณหภูมิในการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C ทำให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างหลากหลาย