ระบบขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร Altivar เครื่องจักร ATV340

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ATV340 มีฟังก์ชันและคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากที่สุด เช่น การบรรจุหีบห่อ การจัดการ วัสดุ การทำงาน วัสดุ การยก เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC/EN 61800-5-1 และ IEC/EN 61800-3 (การป้องกันและการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำและแผ่รังสี) IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง CE, UL, CSA และ TÜV อีกด้วย อุปกรณ์เสริม และตัวเลือกต่างๆ (โมดูลอินเทอร์เฟซ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส, โมดูลขยาย I/O, โมดูล ระบบสื่อสาร , ตัวต้านทานการเบรก, โช้กไลน์, ตัวกรอง EMC เพิ่มเติม) มีจำหน่ายสำหรับไดรฟ์ Altivar เครื่องจักร ATV340 ขึ้นอยู่กับอัตราการทำงานของไดรฟ์ ออกแบบมาให้ติดตั้งใน ตำแหน่ง ตั้ง (+/- 10°) บนแผง โดยมีรูยึดจำนวน 4 รู ได้ แบบรวม กับ EcoStruxure เครื่องจักร ของ Schneider Electric อย่างสมบูรณ์ผ่าน DTM สามารถกำหนด อุปกรณ์ควบคุม และวินิจฉัยไดรฟ์ ATV340 ได้โดยตรงใน ซอฟท์แวร์ SoMachine และ SoMove โดยใช้ ซอฟท์แวร์ ตัวเดียวกัน (DTM) ได้รับการติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Green Premium และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น RoHS, WEEE เป็นต้น