ระบบขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร Altivar 212

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานการจัดการ ของไหล ที่พบบ่อยที่สุดในอาคารภาคส่วนที่สาม (HVAC) เช่น การทำความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และการสูบน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC/EN 61800-5-1 และ IEC/EN 61800-3 (การป้องกันและการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำและแผ่รังสี) นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, UL, CSA, C-Tick และ NOM อีกด้วย Altivar 212 มีตัวเลือกโช้ก มอเตอร์ เสริมซึ่งสามารถเพิ่มความยาว สายไฟ สูงสุดระหว่างไดรฟ์และ มอเตอร์ และจำกัดการรบกวนที่ขั้ว มอเตอร์ ออกแบบมาให้ติดตั้งใน ตำแหน่ง ตั้ง (+/- 10°) บนแผง โดยมีรูยึดจำนวน 4 รู ไดรฟ์ Altivar 212 สามารถปรับให้เข้ากับระบบการจัดการอาคารทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันมากมายและโปรโตคอล ระบบสื่อสาร แบบรวม เป็น มาตรฐาน Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 และ BACnet ได้รับการติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Green Premium และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น RoHS, WEEE เป็นต้น
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
    ATV212WD45N4 | ระบบขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร Altivar 212 | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย