ฟิวส์ ทรงกระบอก SITOR รุ่น SENTRON

แบรนด์ :
SIEMENS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟิวส์ ทรงกระบอก SITOR ช่วยปกป้องสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากผลกระทบของไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจาก คุณสมบัติ การตัดการเชื่อมต่อที่ตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษนั้นเร็วกว่า ฟิวส์ ทั่วไปมาก พวกเขาปกป้องอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและ ส่วนประกอบ ระบบ เช่น คอนแทคเตอร์โซลิดสเตต รีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัน สถานะ) ตัวแปลงที่มี ฟิวส์ ในอินพุตและในลิงก์ DC ระบบ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) และ สตาร์ทเตอร์ แบบซอฟต์สำหรับ มอเตอร์ สูงสุด 100 A
    การออกแบบ ทรงกระบอกได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ฟิวส์ ทรง ลิงค์ข้อต่อ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60269
    บล็อกฟิวส์ ทรงกระบอกยังเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60269 และ UL 512 บล็อกฟิวส์ ทรงกระบอกขนาด 10 x 38 มม. และ 14 x 51 มม. ได้รับการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็น สวิตช์ ฟิวส์ และ บล็อกฟิวส์ ทรงกระบอกขนาด 22 x 58 มม. ได้รับการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็นตัวตัดวงจร ฟิวส์ ตาม มาตรฐาน อุปกรณ์สวิตชิ่ง IEC 60947-3 ประเภทการใช้งานและค่า กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าที่ทดสอบระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน " สเปค ทางเทคนิค"
    บล็อกฟิวส์ ทรงกระบอกได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับ การใช้งาน กับ ลิงค์ข้อต่อ ฟิวส์ SITOR โดยคำนึงถึง ความเผื่อ ต่อความร้อนและการระบายความร้อน ดังนั้นจึงไม่แนะนำสำหรับการใช้งาน มาตรฐาน
    ฐานวาง ฟิวส์ ทรงกระบอกไม่ได้ให้การปกป้องการสัมผัสที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับ บล็อกฟิวส์ แต่มีการระบายความร้อนที่ดีกว่า ฐานวาง ฟิวส์ ทรงกระบอกขั้วเดี่ยวขนาด 14 x 51 มม. และ 22 x 58 มม. ช่วยให้ขยายแบบแยกส่วนเป็น ฐานวาง แบบหลายขั้วได้