SACE Emax 2 เซอร์กิตเบรกเกอร์อัตโนมัติ, ขั้วต่อด้านหลังแบบปรับทิศทางได้, E2 ซีรีส์ (ACB)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
SACE emax 2 มีให้เลือก 4 ขนาด: E1.2, E2.2, E4.2 และ E6.2 สูงถึง 6300 A ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างสวิตช์เกียร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและค่าพิกัดสูงโดยใช้บัสบาร์ที่มีความยาวและหน้าตัดลดลงได้
ชุดการป้องกัน การเชื่อมต่อเสริม และ อุปกรณ์เสริม หลักจะเหมือนกันตลอดทั้งช่วงเพื่อลดความซับซ้อน การออกแบบ และการติดตั้ง
นอกจากนี้ขนาดตั้งแต่ E2.2 ถึง E6.2 ยังมีความสูงและความลึกเท่ากัน
ระดับการจัดอันดับจะได้รับการปรับปรุงและเป็นมาตรฐานตลอดทุกขนาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการและความจำเป็นในการติดตั้งในปัจจุบัน ตั้งแต่ 42 kA ถึง 150 kA และเพื่อทำให้โครงการสวิตช์เกียร์เป็นมาตรฐาน
กระแสไฟฟ้าระยะสั้นสูงพร้อมกับประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นการป้องกัน รับประกันการเลือกที่สมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์
การออกแบบ ที่แม่นยำและการเลือกใช้ วัสดุ ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขนาดโดยรวมของ เบรกเกอร์ ได้
ด้วยวิธีนี้จึงสามารถสร้างสวิตช์เกียร์ที่มีขนาดกะทัดรัดได้ และสามารถประหยัดได้อย่างโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE emax 2 ยังได้ขยายไปสู่ตลาด UL สูงสุดถึง 5,000 A
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อพร้อม มาร์คกิ้ง สามชนิด ได้แก่ IEC, UL และ CCC ได้อีกด้วย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ อากาศ SACE emax 2 ได้รับการรับรองสำหรับการวัดพลังงานที่ใช้งาน Class 1 ตาม มาตรฐาน IEC61557-12
ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเหมาะกับระบบ SCADA อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการตรวจจับ กระแสไฟฟ้า ที่ใกล้เคียงกับ 0
การบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดของการติดตั้งไฟฟ้าต้องอาศัยการจัดการ พาวเวอร์ซัพพลาย และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ใน เซอร์กิตเบรกเกอร์ SACE emax 2 จึงทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความน่าเชื่อถือของการติดตั้ง และในขณะเดียวกันก็ลด การใช้พลังงาน ไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่
ฟังก์ชันขั้นสูงใหม่ รวมถึงหน่วยการป้องกันและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ ระบบ มีส่วนทำให้ SACE emax 2 เป็น เบรกเกอร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำทั้งหมด