UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) เดลต้า RT-ซีรีส์

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ Amplon RT 1-3kVA คือ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) แบบแปลงสองทางออนไลน์ที่ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย คลื่นไซน์ที่สม่ำเสมอแก่อุปกรณ์สำคัญของคุณ รองรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์, VoIP และการโทรคมนาคม ซีรีส์ Amplon RT 1-3kVA มี ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ที่ 0.9 และประสิทธิภาพ AC-AC ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสูงถึง 94% ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น สามารถเชื่อมต่อ แบตเตอรี่แพ็ค ภายนอกเสริมเพื่อให้มีเวลาสำรองนานขึ้นเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณปลอดภัยและทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

    - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    แคตตาล็อกโซลูชัน UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ของเดลต้า
     คลิกที่นี่

    แนะนำ ผลิตภัณฑ์

    การหาซื้อผลิตภัณฑ์

    · โทโพโลยีการแปลงออนไลน์แบบคู่ที่แท้จริงและเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังแบตเตอรี่เป็นศูนย์ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือสูง
    · การออกแบบ Watch-dog ของ DSP (โปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิทัล) ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
    · ความสามารถในการสตาร์ทแบบเย็นจะให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบตเตอรี่ชั่วคราวเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
    · การตรวจจับความล้มเหลว พัดลมระบายความร้อน จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึง พัดลม ที่ล้มเหลว
    · ถ่าน แบบถอดเปลี่ยนได้ในขณะร้อน ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยน ถ่าน แล้วก็ตาม
    · แบตเตอรี่แพ็ค ภายนอกเสริมสำหรับปรับขนาดเวลาสำรองให้ยาวนานขึ้นได้อย่างง่ายดาย
    · ความเผื่อ อุณหภูมิในการทำงานได้สูงถึง 50°C ช่วยให้รับโหลดที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง

    ความยืดหยุ่น

    · อุปกรณ์ควบคุม เซกเมนต์ โหลดไฟฟ้า ช่วยให้สามารถตัดการเชื่อมต่อโหลดที่ไม่สำคัญในระหว่างไฟดับ และช่วยประหยัดเวลาการทำงานของแบตเตอรี่สำหรับโหลดที่สำคัญ
    · ชั้นวางและทาวเวอร์แบบแปลงได้ใน ตู้ ขนาด 2U
    · การสื่อสารในพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมผ่านหน้าจอ LCD ที่หมุนได้
    · การเชื่อมต่อ ซอฟท์แวร์ การจัดการอัจฉริยะผ่าน RS232 หรือ พอร์ตเชื่อมต่อ USB

    สเปค

    · ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูง 0.9 ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จริงมากขึ้นสำหรับโหลดที่สำคัญ
    · ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินพุตสูง (pf > 0.99) และความเพี้ยนฮาร์มอนิกต่ำ (iTHD < 5%) ช่วยประหยัดการลงทุน ต้นน้ำ ขาเข้า ภาครับ
    ประสิทธิภาพ AC-AC สูงถึง 94% และประสิทธิภาพ 97% ใน โหมด ECO ส่งผลให้ประหยัดค่าพลังงานได้อย่างชัดเจน
    · ช่วง แรงดันขาเข้า กว้างช่วยลดโอกาสการใช้แบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
    · โมดูลจัดการแบตเตอรี่ อัจฉริยะช่วยรักษาอายุแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน
    · อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว พัดลมระบายความร้อน ตาม เครื่องวัดระดับน้ำ โหลดไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดเสียงรบกวน