สวิตช์นิรภัยแบบอินเตอร์ล็อก รุ่น MKey

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ ล็อคนิรภัย MKey เป็น สวิตช์ ความปลอดภัยเชิงกลที่ใช้สำหรับตรวจสอบประตูและช่องฟัก สวิตช์ ติดตั้งอยู่บน เฟรม และ กุญแจ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อยู่บนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของการ์ด

    โมเดล MKey ทั้งหมดมี ฟังก์ชั่น อินเตอร์ล็อคกิ้ง ที่ปลอดภัย สามารถล็อครุ่น MKey บางรุ่นได้ และขึ้นอยู่กับสัญญาณการล็อค ซึ่งสามารถใช้เป็น แม่กุญแจ กระบวนการแปรรูป หรือ แม่กุญแจ เพื่อความปลอดภัย (โดยมี ฟังก์ชั่น ปลดล็อคอย่างปลอดภัย)

    สวิตช์ MKey มี วัสดุ และขนาดที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ง่าย

    ข้อมูลทั่วไป

     

    ใส่กุญแจ
    ฟังก์ชั่น

    วัสดุ
    ตัวเสื้อ

    วัสดุ
    หัว

    โฮลดิ้ง
    แรง

    คุณสมบัติ พิเศษ

    รุ่น

    รหัสสินค้า

    พลาสติกพลาสติก12 Nเอ็มคีย์52TLA050003R0100
    พลาสติกพลาสติก40 NMKey5+2TLA050003R0101
    พลาสติกสแตนเลสสเตล12 NMKey5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต2TLA050003R0110
    พลาสติกสแตนเลสสเตล40 NMKey5+ คีย์ลัด2TLA050003R0111
    สแตนเลสสเตลสแตนเลสสเตล12 NIP69Kเอ็มคีย์5แซด2TLA050003R0120
    สแตนเลสสเตลสแตนเลสสเตล40 NIP69KMKey5+Z2TLA050003R0121
    ล็อค กระบวนการแปรรูป
    ( ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย )
    พลาสติกสแตนเลสสเตล1800 NMKey9M 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050009R0112
    ดิส หล่อดิส หล่อ2000 NMKey8M 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050013R0132
    ล็อค เพื่อความปลอดภัย
    (อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการปลดล็อค)
    พลาสติกสแตนเลสสเตล1800 NMKey9 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050007R0112
    พลาสติกสแตนเลสสเตล1800 Nไม่มี กุญแจ ให้มาMKey9 24 V DC ไม่มี กุญแจ2TLA050007R0012
    ดิส หล่อดิส หล่อ2000 NMKey8 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050011R0132
    ดิส หล่อดิส หล่อ2000 Nพร้อมปุ่มปลดล็อกMKey8ER 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050015R0132
    สแตนเลสสเตลสแตนเลสสเตล2000 NIP69KMKey8Z 24 โวลต์ กระแสตรง2TLA050011R0122
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
    MKEY5 PLASTIC HEAD 12N | สวิตช์นิรภัยแบบอินเตอร์ล็อก รุ่น MKey | ABB | MISUMI ประเทศไทย