สวิตช์แม่เหล็กนิรภัย, ซีรีส์ Sense7

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Sense7 คือ สวิตช์ แม่เหล็ก ไม่สัมผัส ที่เข้ารหัสสำหรับ ประตู และบาน อินเตอร์ล็อคกิ้ง

    Sense7 มี ตัวเสื้อ สเตนเลส ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอุณหภูมิที่รุนแรง

    Sense7 นำเสนอ ฟังก์ชั่น อินเตอร์ล็อคกิ้ง ที่เข้าถึง PL e/SIL3 ด้วยการเข้ารหัส เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ

    ข้อมูลทั่วไป


    ประเภท ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม: Sense7Z กุญแจ SS
    รหัส ผลิตภัณฑ์: 2TLA050040R0212
    รายละเอียด ผลิตภัณฑ์: หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สวิตช์ แม่เหล็กนิรภัย Sense7Z สเตนเลส นี่เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เนื่องจาก Sense7Z มาพร้อมกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ Sense7 คือ สวิตช์ แม่เหล็ก ไม่สัมผัส ที่เข้ารหัสสำหรับ ประตู และบาน อินเตอร์ล็อคกิ้ง หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อื่นๆ Sense7 มี ตัวเสื้อ สเตนเลส ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอุณหภูมิที่รุนแรง Sense7 นำเสนอ ฟังก์ชั่น อินเตอร์ล็อคกิ้ง ที่เข้าถึง PL e/SIL3 ด้วยการเข้ารหัส เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ +105°C เป็นที่ยอมรับได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างการทำความสะอาด CIP/SIP


    ประเภท ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม: Sense7 2M
    รหัส ผลิตภัณฑ์: 2TLA050056R4100
    คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: สวิตช์ แม่เหล็กนิรภัย 2NC/1NO พลาสติก LED สายไฟ 2 ม. ยอมรับอุณหภูมิ +80°C ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างการทำความสะอาด CIP/SIP

    ประเภท ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม: Sense7 10M
    รหัส ผลิตภัณฑ์: 2TLA050056R6100
    รายละเอียด ผลิตภัณฑ์: สวิตช์ แม่เหล็กนิรภัย 2NC/1NO พลาสติก LED สายไฟ 10 ม. ยอมรับอุณหภูมิ +80°C ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างการทำความสะอาด CIP/SIP
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท