สวิตช์ แยกไอโซเลเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขั้ว RS PRO 3P - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 80 A, อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 37kW, IP65
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไอโซเลเตอร์แบบกล่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวตัด สวิตช์ เชื่อมต่อสวิตช์แยกกระแสไฟชนิดบรรจุกล่องคุณภาพสูงของ RS pro สำหรับใช้กับสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ เช่น ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ไฟ การแยก โหลดไฟฟ้า และการสตาร์ท/หยุด มอเตอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ RS pro มาในรุ่น 3, 4 และ 6 ขั้ว และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด 90 kW
คุณสมบัติและประโยชน์
ฝาปิด อินเตอร์ล็อคกิ้ง ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถถอดออกได้ใน ตำแหน่ง ปิดเท่านั้น
เข้าถึงและถอด สวิตช์ ได้ง่าย
ด้ามจับ แบบกุญแจล็อคได้
วัสดุ ความหน่วงไฟ
แรงดันไฟสูงสุด 750 V
มีให้เลือกทั้งรุ่น ABS, หุ้มโลหะ, หล่อขึ้นรูป และ สเตนเลส
การประยุกต์ใช้งาน
· โหลดที่ไม่เหนี่ยวนำหรือเหนี่ยวนำเล็กน้อย ฟูมาเซสความต้านทาน
· มอเตอร์ กระรอก-กรง: สตาร์ทปิด มอเตอร์ ระหว่างการทำงาน
· อุปกรณ์ควบคุม โหลดแม่เหล็กไฟฟ้า AC
· การสลับโหลดต้านทาน รวมถึงโหลดเกินปานกลาง
· การสลับโหลด มอเตอร์ หรือโหลดอุปนัยสูงอื่นๆ
· การสลับโหลดความต้านทานและอุปนัย แบบผสม