คอนแทคเตอร์ AF40: AF96 ซีรีส์ 3 ขั้ว

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    AF40: คอนแทคเตอร์ AF96 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับควบคุม มอเตอร์ 3 เฟสและวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงถึง 1,000 V AC และ 220 V DC คอนแทคเตอร์เหล่านี้เป็น การออกแบบ บล็อค มี 3 ขั้วหลัก (วางซ้อนทับ ที่ 1):
    · มี 1 หมายเลข + 1 บล็อค หน้าสัมผัสเสริม ที่ติดตั้งด้านข้าง NC
    · วงจร อุปกรณ์ควบคุม: AC หรือ DC ทำงานด้วยอินเทอร์เฟซ ขดลวด อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับช่วงแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ที่กว้าง (เช่น 100: 250 V AC และ DC) ช่วงแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม เพียง 4 ช่วงเท่านั้นที่ครอบคลุม 24: 500 V 50/60 Hz และ 20: 500 V DC
    - สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขนาดใหญ่ได้
    - ลดการใช้พลังงานแผง
    - การปิดและเปิดที่ชัดเจนมาก
    - สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าตกระยะสั้นและแรงดันไฟฟ้าตก (เงื่อนไขการใช้งาน SEMI F47-0706 ตามคำขอ)
    · ระบบป้องกันไฟกระชาก แบบฝัง
    · บล็อก หน้าสัมผัสเสริม สำหรับการติดตั้งด้านข้างและ อุปกรณ์เสริม หลากหลายประเภท