คอนแทค ABB AF190: AF370 ซีรีส์ 3 ขั้ว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
AF190: คอนแทคเตอร์ AF370 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับควบคุม มอเตอร์ 3 เฟสและวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงถึง 1,000 V AC และสูงถึง 340 V DC คอนแทคเตอร์เหล่านี้เป็น การออกแบบ บล็อค มีเสาหลัก 3 ขั้ว
· วงจร อุปกรณ์ควบคุม: AC หรือ DC ทำงานด้วยอินเทอร์เฟซ ขดลวด อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับช่วงแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ที่กว้าง (เช่น 100: 250 V AC และ DC) เพียง 4 คอยล์เท่านั้นที่ครอบคลุมแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ระหว่าง 24: 500 V 50/60 Hz และ 20: 500 V DC
- สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขนาดใหญ่ได้
- ลดการใช้พลังงานแผง
- การปิดและเปิดที่ชัดเจนมาก
- สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าตกระยะสั้นและแรงดันไฟฟ้าตก (เงื่อนไขการใช้งาน SEMI F47 ตามคำขอ)
· ระบบป้องกันไฟกระชาก แบบฝัง
· บล็อก หน้าสัมผัสเสริม สำหรับการติดตั้งด้านข้างและ อุปกรณ์เสริม หลากหลายประเภท